Filtres haute pression TESCOM™ 98
Spécifications
| Pression de service nominale maximale | En ligne série 98-1010 Mini : 414 bar <br>Conception en T série 98-1110 : 414 à 690 bar<br>En ligne série 98-1210 : 207 à 690 bar<br> |
| Matériaux : en ligne série 98-1010 Mini | Corps : acier inoxydable 304<br>Filtre interne - 10 microns : acier inoxydable 304 plissé<br> |
| Matériaux : conception en T série 98-1110 | Corps : acier inoxydable 303<br>Filtre interne - 10 microns : acier inoxydable 304 plissé<br>Joints toriques : Buna, Teflon® ou Viton®<br> |
| Matériaux : en ligne série 98-1210 | Corps : 207 bar - acier inoxydable 303<br>414, 690 bar - acier inoxydable 17-4<br>Filtre - 10 microns : acier inoxydable 304<br>Joints toriques : Buna, Teflon® ou Viton®<br> |
| Température de service : en ligne série 98-1010 Mini | -196 °C à 288 °C |
| Température de service : conception en T série 98-1110 | Joint torique Buna : -29 à 74 °C <br>Joint torique Teflon® : -40 à 74 °C <br>Joint torique Viton® : -18 à 104 °C |
| Température de service : conception en T série 98-1210 | Joint torique Buna : -29 à 74 °C<br>Joint torique Teflon® : -40 à 74 °C |
| Température de service : conception en T série 98-1210 | Joint torique Viton® : -18 à 104 °C<br>Joint torique EP : -40 à 107 °C |
| Diamètre et type d’orifice : 98-1010 | 1/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF femelle, NPTF mâle/femelle (1/4 et 1/2 uniquement), femelle MS33649/mâle MS33656 |
| Diamètre et type d’orifice : 98-1110 | 1/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF femelle, MS33649, SAE |
| Diamètre et type d’orifice : 98-1210 | 1/4, 3/8, 1/2 (207 et 414 bar uniquement)<br>NPTF femelle/MS33649 mâle |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |