Manifold de pression différentielle AGI™ modèle A26
Caractéristiques
- La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
- Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
- La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
- Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
- La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel pendant le fonctionnement.
- Les orifices de mise à l’air libre filetés NPT ¼" permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
- Couplage direct grâce à des raccordements à brides standard sur le côté de l’instrument, sur des centres de 54 mm.
- Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.