Manomètre d’isolement pour instruments AGI™ série A27M

Un manomètre d’isolement/de purge pour instruments/manomètres avec raccordements vissés.

Spécifications

MatériauxAcier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrumentAdaptateur fileté
ProcédéMonobride de 1/2" conforme ANSI B16.5
ÉventFiletage parallèle G1/4"
Pression (max.)413 bar à 38 °C
Température (max.)+200 °C