Manifolds pour gaz naturel ACCU-MOUNT AGI™
Caractéristiques
- Montage à distance et montage direct pour les applications de mesures différentielles et relatives.
- Options de configuration à raccordements multiples.
- La garniture de tige brevetée en Téflon® réduit le couple de fonctionnement.
- Joint torique avec doubles bagues d’appui en Téflon® qui assurent une étanchéité secondaire en cas de défaillance du joint torique due à un excès de débris dans le fluide.
- Portée d’étanchéité arrière pour éviter l’éjection de la tige et joint d’étanchéité secondaire de la tige métal/métal en position complètement « ouverte ».
- Garniture sous le filetage de la tige pour prévenir la corrosion et la contamination du filetage de la tige.
- Les tiges des produits en acier inoxydable 316 sont plaquées ENC pour une résistance supérieure et une fiabilité à long terme.
- La finition miroir de la tige brunie à 16 RMS dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur de la tige et allonge la durée de vie de la garniture.
- Joint d’étanchéité corps/chapeau métallique en compression et non en traction.
- Le filetage de la tige est roulé pour une résistance supérieure et éviter le grippage.