Détendeur de conversion TESCOM™ ACS012
Spécifications
| Pression amont maximale | 27,6 ou 241 bar |
| Pression de refoulement maximale | 5,9 à 7,9 bar<br>9,3 à 11,4 bar<br>12,8 à 16,2 bar<br>16,2 à 18,3 bar<br> |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable 316, laiton ou laiton nickelé |
| Matériau du chapeau | Acier inoxydable série 300 ou laiton |
| Siège de vanne | PTFE |
| Membrane et ressort | Acier inoxydable 316 |
| Manchon de frottement | Intérieur : PTFE<br>Extérieur : acier inoxydable 316<br> |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 (et laiton pour corps en laiton) |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Poids | 2,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |