Détendeur de conversion TESCOM™ série ACS3200
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 207 bar<br>Pression aval : 11,0-13,8 bar<br> |
| Matériau | Corps, membrane et ressort : acier inoxydable 316 ou laiton <br>Chapeau : laiton nickelé<br>Siège du clapet : PCTFE<br>Joint torique de la vanne : Viton®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316<br> |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 1,2 |
| Poids | 4,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |