Connecteur/Futbol stabilisé AGI™ série AGSF
Spécifications
| Matériaux | Acier carbone, acier inoxydable 316 |
| Dimensions | Corps long et court |
| Standard | 100 mm |
| En option | 142 mm |
| Pression (max.) | 414 bar relatif standard |
Spécifications
| Matériaux | Acier carbone, acier inoxydable 316 |
| Dimensions | Corps long et court |
| Standard | 100 mm |
| En option | 142 mm |
| Pression (max.) | 414 bar relatif standard |