PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Manifold AGI™ série AS4 TVIS 2/1

Un double bloc de vannes d’isolement/d’équilibrage/d’évent pour applications générales avec transmetteurs de pression différentielle.

Spécifications

MatériauxAcier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrumentÀ bride pour centres à montage direct de 54 mm et conformément à la norme DIN 19231 pt 2
ProcédéFiletage parallèle G1/4"
ÉventFiletage parallèle G1/4"
Pression (max.)413 bar à 38 °C
Température (max.)Garniture en PTFE : +200 °C<br>Garniture en graphite : +550 °C