Spécifications
| Matériaux | Acier inoxydable AISI 316 |
| Raccordements d’instrument | À bride pour centres à montage direct de 54 mm et conformément à la norme DIN 19231 pt 2 |
| Procédé | Filetage parallèle G1/4" |
| Évent | Filetage parallèle G1/4" |
| Pression (max.) | 413 bar à 38 °C |
| Température (max.) | Garniture en PTFE : +200 °C<br>Garniture en graphite : +550 °C |