Manifold AGI™ série AS4 TVIS 2/4

Un bloc unique de vannes d’isolement/d’équilibrage/d’évent pour applications générales avec transmetteurs de conception à corps différentiel.

Spécifications

MatériauxAcier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrumentÀ bride pour centres à montage direct de 54 mm et conformément à la norme DIN 19231 pt 2
ProcédéFiletage parallèle G1/4"
EventFiletage parallèle G1/4"
Pression (max.)413 bar à 38 °C
Température (max.)Garniture en PTFE : + 200 °C<br>Garniture en graphite : + 550 °C