Système de montage de manifold intégré série AS6 AGI™
Caractéristiques
- La conception compacte permet de réduire les coûts d’installation et les points de fuite potentiels.
- Raccordements d’entrées de procédé et d’évents fournis G ¼" à filetage parallèle selon la norme DIN 3852 avec option de raccords pour tubes/compression NPT ¼” femelles disponible.
- Convient aux applications sur liquides ou gaz.
- Entièrement auto-vidangeable
- Robinets d’égalisation et soupapes de décharge équipés d’un dispositif anti-effraction.
- Choix de configurations de manifold adaptées à l’application : AS6 2/1 - double isolement, égalisation, évent AS6 2/2 - double isolement, double évent AS6 2/3 - isolement simple, évent/bloc AS6 2/5 - isolement simple, évent/bloc (raccordements filetés).
- Conçus pour être généralement compatibles avec la spécification Shell M.E.S.C. 60.98.56. XXX
- Option pour service sur gaz corrosif/NACE disponible.
- Choix d’accessoires : joint de remplissage, connecteurs de remplissage, élément chauffant (vapeur/électrique), plaque de montage, pare-soleil