Déverseur hydraulique TESCOM™ série BB3

Le BB3 est un déverseur miniature haute pression faible débit. Six plages de pression d’utilisation sont disponibles, jusqu’à 83 bar de pression aval. Ce déverseur peut être utilisé pour un service hydraulique ou pneumatique. Il est petit et compact, pesant environ 0,11 kg en construction aluminium standard (une construction en acier inoxydable 316 est aussi disponible). Idéal pour une utilisation dans les équipements portable ou d’équipementier.

Spécifications

Plages de pression amontReportez-vous au sélectionneur de références
MatériauCorps : Aluminium nickelé ou acier inoxydable 316<br>Siège : Tefzel®, CTFE, PTFE ou Vespel®<br>Joints toriques : Éthylène-propylène, Buna-N, Viton® ou Kalrez®<br>
Autres piècesAcier inoxydable série 300 ou aluminium
Température de service-26 °C à 60 °C
Capacité de débitCv = 0,2
Type de chargeAjustable, préréglée, dôme
PoidsAluminium : 0,2 kg <br>Acier inoxydable : 0,5 kg<br>
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.