Détendeur de panneau compact TESCOM™
Spécifications
| Produit fluide | Gaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.). |
| Classe de pression | Pression amont maximale : 300 bar<br>Plages de pression aval : <br> 0-10 bar<br> 0-20 bar |
| Taux de fuite | 10⁻⁷ mbar l/s He |
| Matériau | Corps : Acier inoxydable 316 ou laiton<br>Membrane : Acier inoxydable 316L |
| Température de service | -20 °C à 70 °C |
| Valeur de débit nominale | 10 m3/h sur base d’azote, Cv = 0,06 |
| Nettoyage | Nettoyé pour service sur oxygène |
| Type et dimensions des orifices d’entrée | G 3/8 femelle<br>Raccord à compression 6 mm |
| Type et dimensions des orifices de sortie | Sortie procédé : G 1/4<br> Gaz de purge : G 1/4<br> Déverseur : M 12 x 1 |
| Poids | 7,9 kg pour 2 x 1 cylindre<br>3,7 kg pour 1 cylindre |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial le plus proche. |