Détendeur de gaz pilote de TESCOM™ série CP32

Le détendeur autonome haute pression, haut débit à commande pilote et chargement par dôme série CP3200 est conçu pour des débits de gaz pouvant atteindre 34 000 LS/min. Idéal pour une utilisation sur gaz auxiliaires et résonateurs pour laser. Adapté à la purge des bacs de stockage.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 207 bar <br>Plage de pression aval : 0-34,5 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 316, laiton
Siège et jointPTFE, Téflon®
Joints toriquesBuna-N, Viton®
Bague de maintien, siègeNitronic 60 ou laiton
Ressort et membraneAcier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable 316, laiton
Température de service-26 à 60 °C<br>*Pour des températures étendues pouvant atteindre -40 à 177 °C, veuillez contacter TESCOM
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/2 po
Capacité de débitCv = 1,0
Type de chargeDôme
Poids1,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.