Détendeur de remplacement TESCOM™ série CR441800
Spécifications
| Pression amont maximale | 3500 ou 6000 psi / 241 ou 414 bar |
| Pression de refoulement maximale | Sept pressions de refoulement maximales de 500 à 2000 psi / de 34,5 à 138 bar |
| Matériaux | Corps : laiton, acier inoxydable 316 ou laiton nickelé <br>Chapeau : acier inoxydable série 300, laiton ou laiton nickelé<br>Siège de vanne : Vespel®<br>Joint torique : FKM<br> |
| Autres pièces | Laiton et acier inoxydable série 300 |
| Température de service | -26 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Poids | 1,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |