Système de remplacement à faible débit TESCOM™ CS2200

La série CS-2200 est un système complet de remplacement compact à pureté élevée qui combine le détendeur de remplacement et un détendeur en ligne dans un système à montage mural compact pour les gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Elle fournit un faible débit continu de gaz à partir de deux sources de pression. Convient idéalement aux applications de gaz vecteur, de CO² pour les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires et les applications de gaz pour résonateurs laser.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 241 bar / 3 500 psig<br>Plages de pression aval : 0 -<br>25, 50, 100, 150 psig / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar<br>
Matériau du corpsAcier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du chapeauAcier inoxydable série 300 ou laiton
Siège de vannePTFE
Membrane et ressortAcier inoxydable 316
Manchon de frottementInterne : PTFE<br>Externe : Acier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable 316 (et laiton pour corps en laiton)
Température de service-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4"
Capacité de débitCv = 0,06
Poids2,2 kg / 5 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.