Détendeur TESCOM™ DA

Le détendeur de pression absolue série DA est conçu avec une membrane en élastomère et fournit une précision de +/-0,007 bar. Ce détendeur peut être utilisé pour réduire la pression d’une source d’alimentation jusqu’à 310 bar dans un environnement sous vide. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 310 bar <br>Plages de pression aval : 50 mm Hg absolue -<br>1,0 bar<br>3,4 bar<br>6,9 bar<br>24,1 bar
Matériaux du corpsLaiton ou aluminium nickelé
Matériau de la membraneBuna-N, éthylène-propylène ou Viton®
Matériau du siègeTeflon® (34,5 bar maximum en entrée), CTFE ou Vespel®
Matériau du manchon de frottementIntérieur : Teflon®<br>Extérieur : acier inoxydable 316
Matériau du filtre de 40 micronsAcier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orificeSAE 1/4, NPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacité de débitCv = 0,06
Poids (sans manomètres)Laiton : 1,1 kg<br>Aluminium : 0,5 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.