Détendeur à un étage TESCOM™ série DG
Spécifications
| Pression amont maximale | 20,7 bar |
| Plages de pression aval | 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 et 0-17,2 bar<br>(0-20,7 bar avec charge par dôme uniquement) |
| Matériau | Corps, chapeau, capuchon arrière : Acier inoxydable 316 <br>Siège de la vanne principale : Buna-N 90, éthylène-propylène 80, Chemraz 75® ou Viton®<br>Membrane : Gylon® |
| Joints toriques | Buna-N, éthylène-propylène 80, Chemraz 75® ou Viton® |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300, Nitronic 60 |
| Température de service | -23 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1’’, 1 1/2’’ |
| Capacité de débit | Cv = 10 |
| Type de charge | Ressort, dôme, air (en option) |
| Poids | 15,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |