Détendeur d’azote TESCOM™ série DH16

Le détendeur à basse pression et haut débit DH-16 est conçu pour des applications dont le débit est compris entre 141 et 5 663 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Les raccordements VCR® ou tuyauteries sanitaires soudées sont standard. Idéal pour une utilisation dans la purge d’azote ou pour les équipements et outils des installations pour service sur air ou azote.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 20,7 bar<br>Plages de pression aval : 0 -<br><br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 et 20,7 bar (charge par dôme uniquement)
Corps, chapeau, capuchon arrièreAcier inoxydable 316
MembraneÉthylène-propylène, Gylon®
Matériau du siègeDécharge : Trifluorochloréthylène, Vespel®<br>Vanne principale : Buna-N 90, éthylène-propylène 80, Chemraz 75®, Viton®
Joints toriquesBuna-N, éthylène-propylène, Chemraz®, Viton®
Autres piècesAcier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service-29 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>FVCR, MVCR, Tube<br>1/4 NPTF, HPIC (manomètre uniquement)<br><br>L’orifice de 1/2 limite le Cv du détendeur à 2,0<br>L’orifice de 3/4 limite le Cv du détendeur à 3,0
Capacité de débitCv = 5,0
Type de chargeRessort, dôme
Poids6,8 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.