Détendeur à actionneur électropneumatique TESCOM™ ER5100
Spécifications
| Classe de pression (système ER5100) | Entrée maximale : 310 bar<br> Sortie maximale : 27,6, 62,1 bar |
| Classe de pression (système ER5110) | Entrée maximale : 241 bar<br> Sortie maximale : 34,5 bar |
| Capacité de débit | Système ER5100 : Cv = 0,7, 2,0 <br>Système ER5110 : Cv = 0,06, 0,15 |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |