Kits TESCOM™ ER5k de détendeurs à actionneurs motorisés électropneumatiques
Spécifications
| Le kit (assemblé sur panneau ou dans un boîtier) comprend | ER5000FI-1, détendeur (accélérateur de débit, chargé par dôme DK, chargé par air DK, chargé par air 26-2000) OU déverseur (chargé par air 54-2100 ou chargé par air 26-1700) |
| Je crois | transducteur de rétroaction 4-20 mA, détendeur d’alimentation ER avec déverseur, tous les raccordements et les raccords, boîte de jonction électrique |
| La documentation inclut : | Kit de l’utilisateur de l’ER5000 : manuel de prise en main de l’ER5000, CD contenant le manuel et le logiciel d’assistance de l’utilisateur de l’ER5000<br>Manuel du kit ER5K : manuel d’utilisation, schéma du détendeur et schéma de câblage |