Vannes d’isolement principal AGI™ séries F2569/F3869/F5069
Caractéristiques
- La conception compacte réduit le poids de 55 % et les dimensions de l’enveloppe de 60 % par rapport à une disposition préfabriquée.
- La longueur entre faces signifie qu’aucune modification inutile n’est apportée à l’installation existante lors du remplacement d’un robinet d’isolement simple pour une longueur ASME B16.10 de classe 600 et plus.
- L'utilisation d'un seul joint de corps signifie moins de fuites potentielles et une configuration plus sûre et plus pratique.
- L’assemblage DBB permet jusqu’à 65 % de réduction du temps d’installation par rapport à certaines méthodes traditionnelles en nécessitant moins de raccordements.
- Assure la sécurité grâce à une double barrière d’isolement sur le raccordement au procédé à la sortie de la vanne.