PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes d'isolement principal AGI™ modèles F63/F64

Ensembles Keyblok monobloc, entièrement forgés, double isolement et purge, conçus pour l’isolement principal des retraits de pression, lorsque la vanne est montée directement sur la cuve ou la tuyauterie de procédé

Caractéristiques

  • Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels.
  • Raccordements d’entrée à brides disponibles dans un choix de dimensions et de classifications adaptés à chaque application.
  • Le dispositif de sécurité Camlock installé sur les raccordements filetés de sortie empêche le desserrage accidentel en cours de fonctionnement.
  • Les robinets à tournant sphérique d’isolement principal et de décharge sont usinés avec précision et ont une finition soignée pour des pressions et des températures nominales élevées. Conçus pour être ignifuges et antistatiques.
  • Vanne droite à pointeau à usage intensif, à garniture en graphite de série, assurant une fermeture étanche testée sur l’orifice de décharge.
  • L’option de sortie boulonnée permet de choisir des raccordements pour le montage de deux instruments, des raccordements soudés et l’injection de produits chimiques.
  • Conception ignifuge conforme à la norme API 607, BS6755 Partie 2 (en option).