Dispositif d'isolement principal AGI™ modèles F68/F69

Ensembles Keyblok monobloc, entièrement forgés, double isolement et purge, conçus pour l’isolement principal des retraits de pression, lorsque la vanne est montée directement sur la cuve ou la tuyauterie de procédé

Caractéristiques

  • Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels.
  • Raccordements d’entrée à brides disponibles dans un choix de dimensions et de classifications adaptés à chaque application.
  • Les robinets à tournant sphérique d’isolement principal et de décharge sont usinés avec précision et ont une finition soignée pour des pressions et des températures nominales élevées. Conçus pour être ignifuges et antistatiques.
  • La vanne droite à pointeau à usage intensif assure une fermeture étanche testée en service de décharge.
  • Conception ignifuge conforme à la norme API 607, BS6755 Partie 2 (en option).