Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™ FR2000

Le détendeur série FR2000 est très précis et est conçu pour un débit élevé à une pression aval basse. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité en cas de fuite. Idéal pour une utilisation dans une purge à basse pression.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 34,5 bar<br>Plages de pression aval : 0-<br>1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar
MatériauCorps, membrane et ressort : acier inoxydable 316 <br>Siège : Teflon® FEP ;<br>Siège de bague de maintien : Nitronic 60<br>Joint torique : Teflon®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316<br>
Température de service-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/2, 3/4
Capacité de débitCv = 1,8
Type de chargeDôme
Poids (sans manomètres)2,7 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.