Vannes d'isolement principal AGI™ série H70DB

Le modèle H70DB est conçu pour offrir des capacités de vannes d'isolement redondantes dans des conditions de procédé sévères ou dangereuses. Elles sont conçues pour remplacer les vannes à guillotine, les vannes droites, les vannes indicatrices et les vannes de purge utilisées dans les installations d'instruments traditionnelles.

Caractéristiques

  • L'élimination de jusqu'à 80 % des points de fuite dus aux « pénétrations traditionnelles » d'instrumentation dans la tuyauterie augmente la sécurité des opérateurs et des installations.
  • Réduction des coûts de possession grâce à la réduction des composants nécessaires.
  • La construction monobloc dans la masse et le robinet de purge préinstallé assurent une résistance et une rigidité maximales et éliminent le besoin de raccords, de tés, de vannes et de tubes.
  • La rapidité de l’installation réduit les coûts : le robinet est livré complet et testé hydrostatiquement pour une installation immédiate et sans tracas.
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Les sièges remplaçables souples ou métalliques peuvent être facilement déposés et remplacés en ligne, ce qui élimine le besoin de démonter le robinet.
  • La conception à tige non rotative élimine l’usure de la garniture et le grippage du siège, prolongeant ainsi la durée de vie du robinet.
  • Assure la fiabilité dans les applications service sévère.
  • Le joint d'étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d'étanchéité fiable.
  • La portée d'étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige pendant le fonctionnement et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • La plaque de verrouillage du chapeau empêche la séparation accidentelle du chapeau du corps tout en facilitant la maintenance et la réparation.
  • Les raccordements de manomètres à plusieurs orifices en option permettent un positionnement polyvalent des manomètres ou des pressostats sans pénétration supplémentaire dans la tuyauterie principale.