Dispositif d’isolement principal AGI™ modèles HD33M-HD33MK

Ensembles robinets monobloc, monobride, fins, entièrement forgés, double isolement et purge, conçus pour l'isolement principal des retraits de pression, lorsque le robinet est monté directement sur la cuve ou la tuyauterie de procédé

Caractéristiques

  • Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc ultra mince combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels.
  • Raccordements d’entrée à brides disponibles dans un choix de dimensions et de classifications adaptés à chaque application.
  • La vanne droite à tige montante à filetage extérieur (OS&Y) avec arcade moulée à la cire perdue et chapeau boulonné assure une grande résistance mécanique et fiabilité en service d'isolement principal.
  • Vanne droite à pointeau à usage intensif assurant une fermeture étanche testée en service d'isolement ou de décharge.
  • Les adaptateurs de manomètres permettent une souplesse de positionnement des manomètres et des instruments avec un choix de conceptions disponibles (en option).
  • Conception ignifuge conforme à la norme API 607, BS6755 Partie 2 (en option).