Détendeur de panneaux haute pression TESCOM™

Le panneau haute pression est une unité d’alimentation en gaz central pour la régulation de la pression des gaz analytiques dans les laboratoires. L’utilisation de manomètres de contact permet de surveiller la pression de remplissage des bouteilles de gaz. Ce produit est idéal pour une alimentation en gaz central haute pression pour l’acheminement de gaz dans les applications de laboratoire et les applications compatibles avec les détecteurs à capture électronique (ECD).

Spécifications

Produit fluidePour les gaz non corrosifs et mélanges de gaz d’une pureté atteignant 6,0 (99,9999 % du volume).
Classe de pressionPression amont maximale : <br>200 bar<br>300 bar<br>Plage de pression aval<br>150 bar<br>
MatériauLaiton chromé ou acier inoxydable
Température de service-20 °C à 70 °C
Capacité de débitCv = 0,06
Poids4,2 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.