Vannes manuelles AGI™ série HM1C
Caractéristiques
- L’extrémité de la tige de clapet assure une fermeture étanche testée et une longue durée de vie du robinet.
- Le siège remplaçable/réparable assure une longue durée de vie du robinet ainsi qu’une installation sûre et économique.
- Grande poignée pour faciliter l’utilisation.
- Tous les robinets sont testés sous pression avant l’expédition. La traçabilité des matériaux du corps est standard sur demande.
- La garniture en PTFE se règle aisément sur le terrain.
- Toute la garniture se trouve en dessous des filetages pour éliminer la contamination par le procédé et assurer un fonctionnement en douceur du robinet ainsi qu’une longue durée de service.
- La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige sous pression.
- Plaque de verrouillage du chapeau mise à niveau pour empêcher la dépose accidentelle sous pression.
- Le couvercle anti-poussière standard assure une longue durée de vie.
- Vaste choix de configurations d’entrée et de sortie et de matériaux.