PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes manuelles AGI™ série HM25D

Robinet à soupape doté d’un passage de 11 mm et résistant à des pressions de 689 bar

Caractéristiques

  • L’extrémité de la tige sphérique rotative assure une fermeture étanche testée et une longue durée de vie du robinet.
  • Grande poignée pour faciliter l’utilisation.
  • Tous les robinets sont testés hydrostatiquement avant l’expédition. La traçabilité des matériaux sur toutes les pièces en contact avec le procédé est une fonctionnalité standard.
  • La garniture en PTFE ou en graphite se règle aisément sur le terrain.
  • Toute la garniture se trouve en dessous des filetages pour éliminer la contamination par le procédé et assurer un fonctionnement en douceur du robinet ainsi qu’une longue durée de service.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige sous pression.
  • La plaque de verrouillage standard du chapeau empêche la dépose accidentelle sous pression.
  • Vaste choix de configurations d’entrée et de sortie et de matériaux.
  • Configuration en usine pour un large éventail de raccords de tubes des fabricants.