Détendeur de pression TESCOM™ Labo Doppelregulus

Les détendeurs de pression pour bouteilles Labo-F et Doppelregulus conviennent aux applications requérant
un débit moyen (Labo-F) ou des pressions aval basses (Doppelregulus). Usage universel – pour tous les gaz techniques (pureté du gaz jusqu'à 5,0). Idéal pour le contrôle précis des pressions basses de sortie.

Spécifications

Pression amont maximale pour Labo-F & Doppelregulus200 bar
Plages de pression aval Labo-F1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar
Plages de pression aval Doppelregulus50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar
RaccordementEntrée : selon la norme DIN 477-1 <br>Sortie : raccord de compression 6 mm avec buse pour tuyau 6 mm
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.