PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Système Intellimount à large passage AGI™

Système manifold à 2, 3 ou 5 vannes à montage direct et large passage, équipé de sièges souples ou métalliques pour vannes d’isolement remplaçables et de garnitures à tige en PTFE ou en graphite, limitant les points de fuite potentiels

Caractéristiques

  • Le couplage rapproché droit dans le passage de 10 mm au transmetteur réduit l’erreur de ligne de mesure et améliore les performances du transmetteur.
  • Fournit l’espacement requis pour l’installation via des changeurs d’orifices principaux sans avoir besoin de brides d’espacement ou de manifolds.
  • Option d’indice de sécurité incendie Fire-Safe API 607.
  • Le système d’élimination à bride modulaire Coplanar™ en deux parties (Rosemount 305) assure une protection permanente de la membrane pendant la maintenance.
  • Aucun support ou support de tuyauterie supplémentaire requis.
  • Le système à montage direct élimine les lignes d’impulsion et le système conventionnel de sectionnement à robinet racine de sectionnement.
  • Possibilités de modernisation des instruments après l’installation.
  • Montage des instruments de terrain de tous les fabricants.
  • La conception modulaire permet l’hydrotest et la certification du système sans instrument. La totalité de l’installation, y compris le transmetteur, est expédiée au site en un seul colis.