Détendeur de conduite TESCOM™
Spécifications
| Pression amont maximale | D45001 : 241 bar et 27,6 bar<br>D45002 : 207 bar et 34,5 bar |
| Plages de pression aval maximale | D45001 : 1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar<br>D45002 : 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar |
| Produit fluide | Gaz et mélanges non corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.) Laiton et acier inoxydable pour gaz corrosifs en acier inoxydable |
| Matériau | Corps : laiton ou acier inoxydable 316L <br>Chapeau : laiton nickelé, acier inoxydable (option)<br>Siège : Teflon® |
| Température de service | -40 °C à 70 °C |
| Capacité de débit | D45001 : Cv = 0,06 (haute pression), Cv = 0,15 (basse pression) <br>D45002 : Cv = 1,0 |
| Débit de fuite contre l’atmosphère | 10-8 mbar l/s He |
| Diamètre et type d’orifice | D45001 : 3x NPTF 1/4<br>D45002 : 2x NPTF 1/2<br>Manomètres : NPTF 1/4 |
| Poids (approximatif) | D45001 : 1,1 kg <br>D45002 : 1,8 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |