Manifolds de pression différentielle AGI™ modèle M3A
Caractéristiques
- Jusqu’à 20 %-30 % de réduction des coûts d’installation grâce au montage des instruments sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
- La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
- Réduction des fuites grâce au nombre réduit de pièces à monter.
- La tige à extrémité sphérique pivotante assure une fermeture métal sur métal répétitive et à étanchéité testée de la vanne.
- Garniture de tige réglable pour une étanchéité parfaite et une longue durée de vie de service.
- La garniture sous le filetage de la tige empêche le grippage et la corrosion du filetage.
- La portée d’étanchéité arrière dure intégrée protège contre l’éjection de la tige.
- Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
- Deux joints en PTFE ou en graphite, vis en acier allié zingué cobalt 4 x 7/16” et 20 x 2½” fournies pour le montage de série.