Dispositif d'isolement principal AGI™ modèles M50/H70

Les vannes M50 et H70 sont adaptées aux conditions de service difficiles et aux installations de type primaire (instruments de base) qui nécessitent une durabilité, une fiabilité et une sécurité robustes. Toutes deux sont conçues pour remplacer les vannes à guillotine et les vannes droites utilisées dans les installations traditionnelles.

Caractéristiques

  • La conception compacte nécessite un minimum d’espace pour le fonctionnement et l’installation ; le faible poids augmente la résistance des raccordements et maintient la stabilité du manomètre.
  • Les sièges remplaçables souples ou métalliques en ligne éliminent la nécessité de retirer le robinet.
  • Le passage plein diamètre permet le curage.
  • La conception à tige non rotative élimine l’usure de la garniture et le grippage du siège, prolongeant ainsi la durée de vie du robinet.
  • Le bloc principal sécurité feu API Firesafe 607 assure la fiabilité dans les applications service sévère.
  • Le joint d’étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • La portée d'étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige pendant le fonctionnement et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • La plaque de verrouillage du chapeau empêche la séparation accidentelle du corps tout en facilitant la maintenance et la réparation.
  • Les raccordements de manomètres à plusieurs orifices du dispositif M50 permettent un positionnement polyvalent des manomètres ou des pressostats sans pénétration supplémentaire dans la tuyauterie principale.