Détendeur de point d’utilisation TESCOM™ MiniLabo2

Détendeur de service MiniLabo 2 pour gaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.) avec une conception compacte, modulaire et ergonomique. Idéal pour réduire la pression en ligne à une pression de fonctionnement normale ; convient parfaitement aux applications de laboratoire, de R & D et d'analyse et adapté aux applications de détecteurs à capture électronique (ECD).

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 40,0 bar <br>Plages de pression aval : 1,5, 4,0, 10,0 bar
Produit fluideGaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.)
Taux de fuite10⁻⁸ mbar l/s He
Valeur de débit nominale100 l/mn (azote)
MatériauCorps : Acier inoxydable 316L ou laiton chromé<br>Membrane : Elgiloy® ou Hastelloy®
Poids (approximatif)Laiton : 0,7 kg<br>Acier inoxydable : 1,2 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.