PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Manifolds de pression différentielle AGI™ modèles MP1/MP2

Manifold d’isolement et de purge pour les appareils de mesure de la pression statique. Orifice de sortie simple ou double pour indication locale de la pression statique jusqu’à 414 bar

Your selection:
    316SS
    316SSL
    Carbon Steel
    1/2" FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2" FNPT Oulet
    1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet
    1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
    1/2" FNPT X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
    4500 psig
    6000 psig
    3/16"
    1 - 10 de 34 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Matériau du corps
    Raccordements
    Pression max.
    Température maximum du produit
    Orifice
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    MP1EIS-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1EIS-4-SG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4-SG

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1EIS-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-44

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIC-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIC-4-FG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4-FG

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIC-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-44

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4-FG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-FG

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4-SG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-SG

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    MP1HIS-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-44

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE