PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Manifolds de pression différentielle AGI™ modèles M6TW/M6TWA/M66

Petit et grand palier, égaliseur DBB à cinq vannes/débitmètre comptage transactionnel, siège métallique souple, conduit contre bride et bride contre bride.

Spécifications

MatériauxAcier au carbone, acier inoxydable, Hastelloy®
SiègesRaccords métalliques ou souples
InstrumentÀ bride
ProcédéÀ bride ou NPT 1/2”
Pression (max.)414 bar
Température (max.)DN 500 °F (260 °C)