Dispositif d'isolement principal AGI™ modèle P62

Ensemble robinet monobloc intégral isolement et purge conçu pour l’isolement principal des retraits de pression, à raccordements vissés ou soudés

Caractéristiques

  • Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels
  • Le raccordement d’entrée fileté ou soudé permet un raccordement direct à une cuve sous pression sans nécessiter un raccordement à bride.
  • Le dispositif de sécurité Camlock installé sur les raccordements filetés de sortie empêche le desserrage accidentel en cours de fonctionnement.
  • Le robinet à tournant sphérique d’isolement principal est usiné avec précision et a une finition soignée pour des pressions et des températures nominales élevées. Conçus pour être ignifuges et antistatiques.
  • Robinet à soupape à pointeau à usage intensif, à garniture en graphite de série, assurant une fermeture étanche testée sur l’orifice de décharge.
  • Conception ignifuge conforme à la norme API 607, BS6755 Partie 2 (en option).