Détendeur à deux étages TESCOM™ série PS-3400

La série PS-3400 est un détendeur à deux étages compact de haute pureté pour cylindre avec des membranes liées pour les faibles débits de gaz toxiques, inflammables et pyrophoriques. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 207 bar<br>Plages de pression aval : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 et 0-10,3 bar
MatériauCorps, chapeau, membrane : Acier inoxydable 316 <br>Siège : CTFE (1er étage), PFA (2ème étage)<br>Manchons de frottement<br>Extérieur : Acier inoxydable 316 <br>Intérieur : PTFE<br>Autres pièces : Acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4"
Capacité de débitCv = 0,05
Poids (sans manomètres)1,4 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.