Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™ Regulus 3
Spécifications
| Pression amont maximale | 20,0 bar |
| Plages de pression en aval | <br>5 à 50*, 10 à 100, 50 à 500 mbar, 0,10 à 1,00, 0,15 à 1,5 bar<br>*Pression amont minimale requise de 3,0 bar |
| Produit fluide | Gaz non corrosifs, oxygène et gaz liquides, recommandé pour une pureté de gaz jusqu’à 5,0 ; ne convient pas à l’acétylène |
| Matériau | Corps : Laiton nickelé <br>Membrane : NBR, côté en contact avec le fluide revêtu de PFEP<br>Siège : NBR |
| Température de service | -20 °C à 70 °C pour un CO maximum de 40 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Entrée : taraudage femelle G 1/2<br>Sortie : taraudage femelle G 1/2<br>Manomètre : taraudage femelle G 1/2 |
| Poids | 1,3 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |