Détendeur à deux étages TESCOM™ Regulus 4
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 20,0 bar <br>Gamme de pression aval<br><br>5 à 50, 50 à 500 mbar, 0,20 à 1,5, 1,00 à 4,0 bar<br> |
| Matériau | Corps : Aluminium <br>Membrane : Caoutchouc butyle avec revêtement en PTFE<br>Siège : NBR<br> |
| Diamètre et type d’orifice | Entrée <br>Adaptateur : M16 x 1,5<br>Corps : G 3/4 <br>Sortie : G 1 1/4<br>Manomètre : G 1/2<br>Déverseur : L12, DIN 3853 (M18 x 1,5 + cône)<br> |
| Température de service | -20 °C à 70 °C |
| Produit fluide | Gaz non corrosifs d’une pureté pouvant atteindre 5,0 (99,999 % en vol.) |
| Valeur de débit nominale | 72 (m³/h air) max. |
| Poids | 4,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |