Manifolds série SADDLEMOUNT® AGI™

Manifolds trois/cinq vannes. Un système compact, étanche, sûr et modulaire à 3 ou 5 vannes qui permet de monter directement des ensembles transmetteur de pression différentielle/manifold sur une bride à orifice.

Spécifications

MatériauxAcier inoxydable 316
SiègesMétalliques ou souples
RaccordementsFiletés et à emboîtement soudé
Diamètres d’orificeAlésage : 10 mm
Pression (max.)414 bar relatif standard
Plage de température (min/max)-57 °C à 538 °C