Détendeur à un étage TESCOM™ série SG1
Spécifications
| Pression amont maximale | Cv = 0,06 : 310 bar / 4 500 psig<br>Cv = 0,2 : 207 bar / 3 000 psig<br> |
| Plages de pression aval | 15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1 724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar<br> |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L, laiton nickelé |
| Matériau du siège | PCTFE, Polyimide*<br>*Selon ASTM D 6456-99 Type II Classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)<br> |
| Joint | Téflon® ou Buna-N |
| Membrane | Acier inoxydable 316 ou néoprène |
| Filtre | Bronze fritté, valeur nominale 10 microns<br>Acier inoxydable 316 fritté, valeur nominale 10 microns |
| Autres pièces | Laiton, acier inoxydable série 300 |
| Diamètre et type d’orifice | Entrée et sortie : NPTF 1/4"<br>Accessoires : NPTF 1/4" |
| Température de service | Siège en PCTFE : -40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F<br>Siège en polyimide* : -40 °C à 121 °C / -40 °F à 250 °F<br> |
| Capacité de débit | Cv = 0,06, 0,2 |
| Type de charge | Ressort uniquement |
| Poids | 1,1 kg / 2,4 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |