Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ SG3
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 310 bar<br>Pression aval maximale : 103, 345, 862, 1 724 kPa/1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316L, laiton nickelé<br>Siège : PCTFE<br>Membrane : acier inoxydable 316 ou néoprène<br>Joint : Teflon® ou Buna-N |
| Filtre | Acier inoxydable 316 ou bronze fritté 10 microns de valeur nominale |
| Autres pièces | Laiton, acier inoxydable série 300 |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Connexions | Entrée et sortie : NPTF 1/2<br>Accessoires : NPTF 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 1,0 |
| Type de charge | Ressort uniquement |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |