Régulateur de pression TESCOM™ SJS pour pompes mécaniques

La série SJS convient parfaitement aux systèmes d’étanchéité mécanique à deux pompes, ce qui permet de contrôler les émissions fugitives, de prolonger la durée de vie des joints, de renforcer la sécurité et de réduire les coûts de maintenance des joints. Le SJS est couramment utilisé avec l’isolateur d’instrumentation série 42MW.

Spécifications

Classe de pression (bar)Pression amont maximale : 34,5<br>Pression de référence maximale : 27,6<br>Pression aval maximale (rappel et référence) : 34,5<br>Gamme de pression de rappel : 0-6,9
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316
Matériau du siègeDétendeur : Teflon®<br>Déverseur : Vespel®
Matériau du manchon de frottementIntérieur : Teflon®<br>Extérieur : acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,12
Poids (sans manomètres)0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.