PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4-SG

Référence:

Tescom-A22NVIS-4-SG

Où acheter
Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003