PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-24

Référence:

Tescom-H1RDC-24

Où acheter
An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT x 1/2" MNPT
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)