PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series H1 H1RDS-48

Référence:

Tescom-H1RDS-48


Spécifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1" MNPT
PackingViton Oring
Orifice3/8" (9.5 mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)