PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5HIS-2

Référence:

Tescom-H5HIS-2

Où acheter
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingGraphite
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)